Menü Keresés

Mérő lemez – egyetlen mérés 100.0 90.0 Rozsdamentes acél

Az egy skálás lemezt úgy terveztük, hogy biztosítsa a csúszó bilincsek pontos és megismételhető elhelyezését lineáris vezetők vagy tengelyek mentén. Jelzett skála- vagy rácsmintázattal rendelkezik, amely az egyik szélén fut, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy pontos méréseket vagy kalibrálást végezzenek. Csavaros rögzítési módszerrel rendelkezik és kopásálló.
Essentra cikkszám:

20191917

Gyártói cikkszám:

20191917

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.648,60 Ft
10 - 19 2.383,74 Ft
20 - 49 2.251,31 Ft
50 - 99 2.118,88 Ft
100 + 1.986,45 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.649 Ft

1 x 2.648,60 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Egy skála
Rögzítés típusa Screw Mount
d1 3.5
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot