Menü Keresés

Mérő lemez – dupla mérés 100.0 90.0 Alumínium

A dupla mérleglemezt úgy tervezték, hogy biztosítsa a csúszó bilincsek pontos és megismételhető elhelyezését lineáris vezetők vagy tengelyek mentén. Jelzett skála vagy rács mintázattal rendelkezik, amely a két szélén fut, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy pontos méréseket végezzenek. Ragasztásos rögzítési módszerrel rendelkezik és kopásálló.
Essentra cikkszám:

20191825

Gyártói cikkszám:

20191825

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.164,80 Ft
10 - 19 1.948,32 Ft
20 - 49 1.840,08 Ft
50 - 99 1.731,84 Ft
100 + 1.623,60 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.165 Ft

1 x 2.164,80 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Dupla skála
Rögzítés típusa Screw Mount
d1 3.5
Anyag Alumínium
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot