20191801
20191801
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 1.376,00 Ft |
10 - 19 | 1.238,40 Ft |
20 - 49 | 1.169,60 Ft |
50 - 99 | 1.100,80 Ft |
100 + | 1.032,00 Ft |
Típus | Dupla skála |
---|---|
Rögzítés típusa | Screw Mount |
Rögzítőlyukak száma | 2.0 |
Location of "0" point | Right Hand |
d1 | 3.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
w1 | 15.0 |
Anyag | Alumínium |
Vámtarifaszám | 8466209800 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz