Menü Keresés

Mérő lemez – egyetlen mérés 500.0 100.0 Alumínium

Az egy skálás lemezt úgy terveztük, hogy biztosítsa a csúszó bilincsek pontos és megismételhető elhelyezését lineáris vezetők vagy tengelyek mentén. Jelzett skála- vagy rácsmintázattal rendelkezik, amely az egyik szélén fut, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy pontos méréseket vagy kalibrálást végezzenek. Csavaros rögzítési módszerrel rendelkezik és kopásálló.
Essentra cikkszám:

20191511

Gyártói cikkszám:

20191511

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.752,70 Ft
10 - 19 6.077,43 Ft
20 - 49 5.739,795 Ft
50 - 99 5.402,16 Ft
100 + 5.064,525 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.753 Ft

1 x 6.752,70 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Egy skála
Rögzítés típusa Screw Mount
d1 3.5
Anyag Alumínium
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot