A sima falú védőkupakok ideálisak a menet nélküli vagy menetes csövek, vezetékek vagy rudak biztonságos védelmére. Távol tartja a szennyeződést, törmeléket és egyéb piszkot. Némi kopásállósággal rendelkezik, ami biztonságosan tartja az illeszkedő részt tárolás és szállítás során. Használható maszkokhoz is festési, bevonatolási vagy homokfúvásos alkalmazásokhoz.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
Plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz használható.
Anyag: LDPE, PE, PP Szín: Fekete, Kék, Sárga, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR1062, , SRF0023
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | D | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 29,4012 Ft - 45,7374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 284 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 16,083 Ft - 25,0181 Ft | 1800 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 10,63 Ft - 16,5355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,9061 Ft - 16,965 Ft | 12000 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,7437 Ft - 41,6035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 21,1012 Ft - 32,8227 Ft | 9000 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz