A sima falú védőkupakok ideálisak a menet nélküli vagy menetes csövek, vezetékek vagy rudak biztonságos védelmére. Távol tartja a szennyeződést, törmeléket és egyéb piszkot. Némi kopásállósággal rendelkezik, ami biztonságosan tartja az illeszkedő részt tárolás és szállítás során. Használható maszkokhoz is festési, bevonatolási vagy homokfúvásos alkalmazásokhoz.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
Plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz használható.
Anyag: LDPE, PE, PP Szín: Fekete, Kék, Sárga, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR1062, , SRF0023
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | D | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,7877 Ft - 74,5664 Ft | 1485 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 62,6637 Ft - 149,7111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 18,8798 Ft - 45,3291 Ft | 4000 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 241,1979 Ft - 265,3177 Ft | 22 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 19,5507 Ft - 46,9925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 23,6444 Ft - 56,6615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 24,5069 Ft - 58,8446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 13,4856 Ft - 32,4373 Ft | 3500 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 16,083 Ft - 25,0181 Ft | 1800 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 284 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 10,63 Ft - 16,5355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,9061 Ft - 16,965 Ft | 12000 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 21,1012 Ft - 32,8227 Ft | 9000 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 29,4012 Ft - 45,7374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz