Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A sima falú védőkupakok ideálisak a menet nélküli vagy menetes csövek, vezetékek vagy rudak biztonságos védelmére. Távol tartja a szennyeződést, törmeléket és egyéb piszkot. Némi kopásállósággal rendelkezik, ami biztonságosan tartja az illeszkedő részt tárolás és szállítás során. Használható maszkokhoz is festési, bevonatolási vagy homokfúvásos alkalmazásokhoz.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
Plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz használható.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Szín: Fekete, Kék, Sárga, Szürke, Natúr, Fehér Sorozat szám: SR1062, SRF0023
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | D | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1809 Ft - 29,3053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 69,4824 Ft - 76,4306 Ft | 1485 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 64,2302 Ft - 153,4538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 19,3518 Ft - 46,4623 Ft | 4000 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 13,8227 Ft - 33,2482 Ft | 3000 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 53,8176 Ft - 128,9438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 55,5857 Ft - 133,2064 Ft | 210 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 114,3992 Ft - 274,9381 Ft | 30 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 247,2278 Ft - 271,9506 Ft | 22 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 24,2355 Ft - 58,078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 25,1196 Ft - 60,3157 Ft | 2250 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 20,0395 Ft - 48,1673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 12,7923 Ft - 14,0716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 62,4761 Ft - 150,2569 Ft | 2932 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 13,1351 Ft - 31,5432 Ft | 5940 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 19,3518 Ft - 46,4623 Ft | 2320 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 82,5718 Ft - 198,2113 Ft | 120 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18,6782 Ft - 44,7573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 25,9335 Ft - 78,0056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 30,7328 Ft - 96,6545 Ft | 1800 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz