Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A sima falú védőkupakok ideálisak a menet nélküli vagy menetes csövek, vezetékek vagy rudak biztonságos védelmére. Távol tartja a szennyeződést, törmeléket és egyéb piszkot. Némi kopásállósággal rendelkezik, ami biztonságosan tartja az illeszkedő részt tárolás és szállítás során. Használható maszkokhoz is festési, bevonatolási vagy homokfúvásos alkalmazásokhoz.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
Plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz használható.
Anyag: LDPE, PE, PP Szín: Fekete, Kék, Sárga, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR1062, , SRF0023
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | D | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9061 Ft - 16,965 Ft | 12000 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 21,1012 Ft - 32,8227 Ft | 9000 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 26,7437 Ft - 41,6035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 29,4012 Ft - 45,7374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 284 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 16,083 Ft - 25,0181 Ft | 1800 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 10,63 Ft - 16,5355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 33,9112 Ft - 77,5219 Ft | 5980 Raktáron |
Sárga
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 173,9111 Ft - 210,4324 Ft | 450 Raktáron |
Sárga
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| 213,4363 Ft - 258,258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 915,604 Ft - 2.687,6497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
PE
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 142,9993 Ft - 419,9452 Ft | 540 Raktáron |
Sárga
|
PE
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
| 197,6262 Ft - 217,3889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz