A sima falú védőkupakok ideálisak a menet nélküli vagy menetes csövek, vezetékek vagy rudak biztonságos védelmére. Távol tartja a szennyeződést, törmeléket és egyéb piszkot. Némi kopásállósággal rendelkezik, ami biztonságosan tartja az illeszkedő részt tárolás és szállítás során. Használható maszkokhoz is festési, bevonatolási vagy homokfúvásos alkalmazásokhoz.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
Plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz használható.
Anyag: LDPE, PE, PP Szín: Fekete, Kék, Sárga, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR1062, , SRF0023
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | D | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,7006 Ft - 279,6686 Ft | 720 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 63,3619 Ft - 199,6148 Ft | 1350 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 49,5477 Ft - 158,0284 Ft | 300 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 108,0083 Ft - 465,7679 Ft | 55 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 156,6935 Ft - 496,9577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 30,5857 Ft - 96,1686 Ft | 3500 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 36,8151 Ft - 113,3229 Ft | 2800 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 42,7159 Ft - 149,7111 Ft | 1110 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 35,8704 Ft - 108,1246 Ft | 2080 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 86,1711 Ft - 271,3513 Ft | 1900 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 62,0749 Ft - 197,5354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 171,8083 Ft - 467,3703 Ft | 1320 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 28,8605 Ft - 69,3454 Ft | 120 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 25,301 Ft - 76,1031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 106,8034 Ft - 117,4837 Ft | 48 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 39,6902 Ft - 122,6799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 29,9833 Ft - 94,2971 Ft | 2200 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 17,8482 Ft - 19,6331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 35,5965 Ft - 105,0057 Ft | 4050 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 48,6441 Ft - 158,0284 Ft | 228 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz