Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Az éles vagy kényes sarkok eltakarására használható szállítás és tárolás közbeni sérülések ellen.Nyomással egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.Gyakran használják ipari, kereskedelmi és lakossági környezetben. Anyag: LDPE, PP Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | T | L | Szín | t | Anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9542 Ft - 27,9542 Ft | 119500 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 41,9454 Ft - 41,9454 Ft | 73500 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 29,3576 Ft - 29,3576 Ft | 182900 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 47,5447 Ft - 47,5447 Ft | 81500 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 61,578 Ft - 61,578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| 62,9111 Ft - 62,9111 Ft | 4750 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 45,4257 Ft - 45,4257 Ft | 174200 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 31,4626 Ft - 31,4626 Ft | 45000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 58,7713 Ft - 58,7713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 100,4641 Ft - 100,4641 Ft | 1750 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 52,5546 Ft - 52,5546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fehér
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 50,3373 Ft - 50,3373 Ft | 32087 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 59,4169 Ft - 59,4169 Ft | 58050 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 51,7406 Ft - 51,7406 Ft | 3750 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 34,9429 Ft - 34,9429 Ft | 51200 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 51,025 Ft - 51,025 Ft | 24000 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 55,9366 Ft - 55,9366 Ft | 10000 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 29,3853 Ft - 29,3853 Ft | 21034 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 63,3602 Ft - 253,469 Ft | 25 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 70,6576 Ft - 282,7284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz