Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Az éles vagy kényes sarkok eltakarására használható szállítás és tárolás közbeni sérülések ellen.Nyomással egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.Gyakran használják ipari, kereskedelmi és lakossági környezetben. Anyag: LDPE, PP Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | T | L | Szín | t | Anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,0057 Ft - 91,0057 Ft | 45096 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 43,3488 Ft - 43,3488 Ft | 170500 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 48,934 Ft - 48,934 Ft | 100 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 31,4626 Ft - 31,4626 Ft | 45000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 47,5447 Ft - 47,5447 Ft | 81500 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 41,9454 Ft - 41,9454 Ft | 73500 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 29,3576 Ft - 29,3576 Ft | 237900 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 27,6315 Ft - 138,298 Ft | 1000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 40,0228 Ft - 200,2408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 55,2911 Ft - 249,0065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 92,9143 Ft - 325,1651 Ft | 2000 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 29,8066 Ft - 149,1035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 42,5629 Ft - 212,7445 Ft | 1125 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 55,7822 Ft - 251,1395 Ft | 400 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 28,8103 Ft - 144,0235 Ft | 1000 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 96,9559 Ft - 352,7264 Ft | 16425 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 44,5836 Ft - 200,6478 Ft | 1100 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 65,3109 Ft - 261,3136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 75,5271 Ft - 302,2487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 36,5566 Ft - 109,656 Ft | 523 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz