Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 139.7 mm 44.0 mm Szürke SR 6449

A csősapka szürke PVC-ből készült, és ideális a közlekedési táblákhoz. A rugalmas PVC csökkenti a repedések kockázatát, elkerülve a tábla korrózióját, és lehetővé téve a szűk méretekhez való könnyű illeszkedést.
Essentra cikkszám:

10103418

Gyártói cikkszám:

462822

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 + 670,0788 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

53.606 Ft

80 x 670,0788 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 139.7 mm
H 44.0 mm
h 44.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) ANSI 5
Szellőző furat Nem
Szín Szürke
Anyag SR 6449
Típus 1
Szabványok ANSI 5
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot