Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 80.5 mm 28.0 mm Fekete LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10103234

Gyártói cikkszám:

462583

1440 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 + 241,7934 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

72.538 Ft

300 x 241,7934 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 80.5 mm
H 28.0 mm
h 28.0
Szellőző furat N
Szín Fekete
Anyag LDPE
Szabványok REACH, RoHS
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot