Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 77.0 mm 32.0 mm Fekete LDPE - PIR

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10103203

Gyártói cikkszám:

462580

1460 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 + 204,8858 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

71.710 Ft

350 x 204,8858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 77.0 mm
H 32.0 mm
h 32.0
Szellőző furat N
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Szabványok REACH, RoHS
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot