Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 54.0 mm 36.0 mm Fekete LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10103173

Gyártói cikkszám:

462577

4573 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 100,5193 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

50.260 Ft

500 x 100,5193 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 54.0 mm
H 36.0 mm
h 36.0
Szellőző furat N
Szín Fekete
Anyag LDPE
Szabványok REACH, RoHS
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot