Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 50.8 mm 29.0 mm Fekete LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10103166

Gyártói cikkszám:

462576

1800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 + 90,5385 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

54.323 Ft

600 x 90,5385 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 50.8 mm
H 29.0 mm
h 29.0
Szellőző furat N
Szín Fekete
Anyag LDPE
Szabványok REACH, RoHS
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot