Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 22.0 mm 20.0 mm Szürke LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Essentra cikkszám:

10371800

Gyártói cikkszám:

34110

1600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 177,6103 Ft
1000 + 74,1262 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.761 Ft

100 x 177,6103 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 22.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0
Szellőző furat Nem
Szín Szürke
Anyag LDPE
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot