Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 40.3 mm Piros LDPE

A szabványos méretű csősapka úgy van kialakítva, hogy megragadja a csövek külső átmérőjét, és megakadályozza az idegen anyagok bejutását a tárolás és szállítás során. Gyorsan és egyszerűen össze- és szétszerelhető, automata berendezéssel vagy kézzel. Belső bordákat tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Piros, és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20594862

Gyártói cikkszám:

20594862

249 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.459,0576 Ft
100 + 1.313,1519 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

29.181 Ft

20 x 1.459,0576 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 250.0 mm
H 40.3 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 250
Szellőző furat Igen
Szín Piros
Anyag LDPE
Típus 4
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot