Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 457.2 mm 64.5 mm Fekete LDPE

A szabványos méretű csősapka úgy van kialakítva, hogy megragadja a csövek külső átmérőjét, és megakadályozza az idegen anyagok bejutását a tárolás és szállítás során. Gyorsan és egyszerűen össze- és szétszerelhető, automata berendezéssel vagy kézzel. Belső bordákat tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Fekete, és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20593995

Gyártói cikkszám:

20593995

55 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 3.451,3043 Ft
125 + 3.106,1739 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

86.283 Ft

25 x 3.451,3043 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 457.2 mm
H 64.5 mm
h 64.5
Szellőző furat Nem
Szín Fekete
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot