Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 133.0 mm 40.0 mm Natúr LDPE

A szabványos méretű csősapka úgy van kialakítva, hogy megragadja a csövek külső átmérőjét, és megakadályozza az idegen anyagok bejutását a tárolás és szállítás során. Gyorsan és egyszerűen össze- és szétszerelhető, automata berendezéssel vagy kézzel. Belső bordákat tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Natúr, és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20593629

Gyártói cikkszám:

20593629

3125 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 445,6017 Ft
125 - 624 318,2869 Ft
625 + 286,4582 Ft
Standard csomagolás: 125

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

11.140 Ft

25 x 445,6017 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 133.0 mm
H 40.0 mm
h 40.0
Szellőző furat Nem
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot