Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 17.2 mm 18.0 mm Natúr LDPE

A szabványos méretű csősapka úgy van kialakítva, hogy megragadja a csövek külső átmérőjét, és megakadályozza az idegen anyagok bejutását a tárolás és szállítás során. Gyorsan és egyszerűen össze- és szétszerelhető, automata berendezéssel vagy kézzel. Belső bordákat tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Natúr, és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20592974

Gyártói cikkszám:

20592974

14800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 34,8965 Ft
5000 - 24999 24,926 Ft
25000 + 22,4334 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.448 Ft

500 x 34,8965 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 17.2 mm
H 18.0 mm
h 18.0
Szellőző furat Nem
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot