Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 273.0 mm 45.0 mm Sárga LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10093528

Gyártói cikkszám:

199497

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 3.441,2764 Ft
25 + 1.138,6807 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

17.206 Ft

5 x 3.441,2764 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 273.0 mm
H 45.0 mm
h 45.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 250, ANSI 10
Szellőző furat Y
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot