Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 92.0 mm 34.5 mm Sárga LDPE - PIR

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10087510

Gyártói cikkszám:

12959

70 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 799,499 Ft
150 + 270,1508 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

11.992 Ft

15 x 799,499 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 92.0 mm
H 34.5 mm
h 34.5
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE - PIR
Szabványok REACH, RoHS
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot