Menü Keresés

Rezgéscsillapító 20.0 mm Acél;Gumi

A fekete natúr gumi nagy teherbírású rezgéscsillapítók rezgés- és zajcsillapításra használhatók. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel.
Essentra cikkszám:

10170410

Gyártói cikkszám:

SDD-DAA-2515-M6

58 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 661,0218 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

66.102 Ft

100 x 661,0218 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus 1
Menetméret M6
Teljes magasság 52.0 mm
Teljes átmérő 25.0 mm
Teljes anyag Natúr gumi:Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot