20252861
20252861
Mennyiség | Egységár |
---|
Típus | Body & Ball Thermo |
---|---|
d1 +0.1 | 6.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 6.5 |
d4 +0.2 | 6.0 |
l1 ±0.2 | 7.0 |
l2 | 1.0 |
s1 | 1.6 |
Rugóerő F1 ≈ N | 6.2 |
Rugóerő F2 ≈ N | 12.6 |
Hőmérséklet mx C | -30/+50 |
Súly g | 0.63 |
Anyag | Hőre lágyuló |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz