Menü Keresés

Csúszózár 60.0 mm (L) Acél

Essentra cikkszám:

10281291

Gyártói cikkszám:

497585

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 10.528,6424 Ft
25 + 4.381,9191 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.529 Ft

1 x 10.528,6424 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Zár típusa Rúgó
Csavarátmérő 9.5 mm
Csavar kiállása 52.0 mm
Teljes testhossz 60.0 mm
Teljes lemezhossz 60.0 mm
A lemez teljes szélessége 60.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot