Menü Keresés

Csúszózár 154.0 mm (L) Acél

Essentra cikkszám:

10095676

Gyártói cikkszám:

275163E

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 4.739,6674 Ft
25 - 124 3.385,4773 Ft
125 + 3.046,9267 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.740 Ft

1 x 4.739,6674 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Befejezés Galvanizált
Stílus With stud
Csavarátmérő 12.0 mm
Csavar kiállása 29.0 mm
Teljes testhossz 154.0 mm
A test teljes szélessége 42.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot