Menü Keresés

Csúszózár 60.0 mm (L) Alumínium

Essentra cikkszám:

10352588

Gyártói cikkszám:

1501193

46 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Befejezés Anodizált
Zár típusa Csúszózárak
Csavarátmérő 12.9 mm
Csavar kiállása 13.9 mm
Teljes testhossz 60.0 mm
Teljes lemezhossz 60.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot