Menü Keresés

Csúszózár 73.0 mm (L) Acél

Essentra cikkszám:

10208045

Gyártói cikkszám:

1334627

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 16.046,4149 Ft
50 + 6.119,5197 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.046 Ft

1 x 16.046,4149 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Befejezés Galvanizált
Zár típusa Orral fel
Csavarátmérő 16.0 mm
Teljes testhossz 73.0 mm
A lemez teljes szélessége 22.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot