Menü Keresés

Csúszózár 36.0 mm (L) Acél

Essentra cikkszám:

10208021

Gyártói cikkszám:

1334625

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.540,0203 Ft
50 + 1.978,159 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.540 Ft

1 x 5.540,0203 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Befejezés Galvanizált
Zár típusa Orral fel
Csavarátmérő 8.0 mm
Teljes testhossz 36.0 mm
A lemez teljes szélessége 11.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot