Menü Keresés

Rugós klipsz 9.5 mm 7.4 mm Natúr Acetál

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Essentra cikkszám:

10035474

Gyártói cikkszám:

TC-30-1

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 35,4059 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.406 Ft

1000 x 35,4059 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Screw, Rivet
Teljes anyag Acetál
Teljes magasság 9.5 mm
Teljes szélesség 7.4 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot