Menü Keresés

Rugós klipsz 42.9 mm 7.9 mm Fekete Rozsdamentes acél

This clip is made of stainless steel SAE30301 and is coated in black plastic vinyl for protection and insulation. It can be mounted with an M3 screw or rivet and it will hold down round cables, ribbon cables and tubing easily without having to remove the clip.
Essentra cikkszám:

10174388

Gyártói cikkszám:

STCV-1

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 241,232 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

241.232 Ft

1000 x 241,232 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Screw, Rivet
Teljes anyag Rozsdamentes acél SAE 30301
Teljes magasság 42.9 mm
Teljes szélesség 7.9 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot