Menü Keresés

Rugós klipsz 42.1 mm 14.3 mm Natúr Poliamid 6/6

This cable clamp is made of natural nylon and is mounted with an arrowhead into a hole of 4.7 mm. the designed is hinges to allow the cables to be easy positioned into a panel thickness of 1.2 to 2.0 mm.
Essentra cikkszám:

10009802

Gyártói cikkszám:

HFCC-A-8-01

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 99,0681 Ft
5000 + 80,1607 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

99.068 Ft

1000 x 99,0681 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Snap-Lock
Teljes anyag Poliamid 6/6
Teljes magasság 42.1 mm
Teljes szélesség 14.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot