Menü Keresés

Assembly Tool M16 100.0 13.50 Rozsdamentes acél

This assembly tool for spring plungers prevents slippage, misalignment and over-tightening. This results in more efficient installation in industrial, automotive and aerospace applications.
Essentra cikkszám:

20761134

Gyártói cikkszám:

20761134

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 23.818,1876 Ft
20 - 49 21.434,6814 Ft
50 - 99 20.245,0376 Ft
100 + 17.865,75 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.818 Ft

1 x 23.818,1876 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M16
d2 100.0
D3 13.50
Súly g 144.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot