Menü Keresés

Assembly Tool M6 60.0 4.70 Rozsdamentes acél

This assembly tool for spring plungers prevents slippage, misalignment and over-tightening. This results in more efficient installation in industrial, automotive and aerospace applications.
Essentra cikkszám:

20761097

Gyártói cikkszám:

20761097

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 15.466,8099 Ft
20 - 49 13.919,3058 Ft
50 - 99 13.145,5537 Ft
100 + 11.602,1653 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.467 Ft

1 x 15.466,8099 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
d2 60.0
D3 4.70
Súly g 30.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot