Menü Keresés

Assembly Tool M3 50.0 2.35 Rozsdamentes acél

This assembly tool for spring plungers prevents slippage, misalignment and over-tightening. This results in more efficient installation in industrial, automotive and aerospace applications.
Essentra cikkszám:

20761066

Gyártói cikkszám:

20761066

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 14.812,4132 Ft
20 - 49 13.330,7603 Ft
50 - 99 12.589,9339 Ft
100 + 11.108,281 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.812 Ft

1 x 14.812,4132 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
d2 50.0
D3 2.35
Súly g 17.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot