Menü Keresés

Rugós csap M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra cikkszám:

20761042

Gyártói cikkszám:

20761042

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 7.959,7686 Ft
20 - 49 7.165,438 Ft
50 - 99 6.766,2149 Ft
100 + 5.971,8843 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.960 Ft

1 x 7.959,7686 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Rugóerő F1 ≈ N 51.0
Rugóerő F2 ≈ N 122.0
A/F 4.0
Súly g 20.0
Anyag 303 Stainless, Thermo Pin
Befejezés Stainless, Thermo Pin

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot