Menü Keresés

Rugós csap M6 2.7 20.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra cikkszám:

20761011

Gyártói cikkszám:

20761011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 4.638,3967 Ft
20 - 49 4.173,3223 Ft
50 - 99 3.942,843 Ft
100 + 3.477,7686 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.638 Ft

1 x 4.638,3967 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Rugóerő F1 ≈ N 20.0
Rugóerő F2 ≈ N 50.0
A/F 2.0
Súly g 3.6
Anyag 303 Stainless, Thermo Pin
Befejezés Stainless, Thermo Pin

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot