20760984
20760984
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 19.689,5207 Ft |
| 20 - 49 | 17.722,2149 Ft |
| 50 - 99 | 16.734,4463 Ft |
| 100 + | 14.767,1405 Ft |
| Rugóerő | Megnövekedett |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 10.0 |
| l1 | 40.0 |
| s1 | 7.0 |
| t | 3.0 |
| w1 | 3.7 |
| Rugóerő F1 ≈ N | 93.0 |
| Rugóerő F2 ≈ N | 211.0 |
| A/F | 7.0 |
| Súly g | 86.5 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Befejezés | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz