Menü Keresés

Rugós csap M10 4.0 22.0 303 Rozsdamentes acél

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra cikkszám:

20760953

Gyártói cikkszám:

20760953

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 5.930,7273 Ft
20 - 49 5.338,0661 Ft
50 - 99 5.041,7355 Ft
100 + 4.449,0744 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.931 Ft

1 x 5.930,7273 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Megnövekedett
d1 M10
d2 4.0
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Rugóerő F1 ≈ N 26.0
Rugóerő F2 ≈ N 70.0
A/F 3.0
Súly g 12.4
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Befejezés Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot