Menü Keresés

Rugós csap M8 3.5 22.0 303 Rozsdamentes acél

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Essentra cikkszám:

20760946

Gyártói cikkszám:

20760946

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 5.239,2893 Ft
20 - 49 4.716,595 Ft
50 - 99 4.453,1901 Ft
100 + 3.930,4959 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.239 Ft

1 x 5.239,2893 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Megnövekedett
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Rugóerő F1 ≈ N 26.0
Rugóerő F2 ≈ N 70.0
A/F 2.5
Súly g 7.4
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Befejezés Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot