Menü Keresés

Rugós csap M12 6.0 35.0 Fekete porszórt acél

A rugós csap a tüskevéggel, hatlapú foglalattal és tömítéssel ideális a pontos pozíciót, jelzést vagy zárást igénylő alkalmazásokhoz. A hatlapú foglalat egy hatszögletes kulccsal használható a könnyű felszerelés és beállítás érdekében, míg a tömítés a por és a szennyeződések ellen védelmet nyújt. Rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20254438

Gyártói cikkszám:

20254438

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 5.108,00 Ft
20 - 49 4.596,00 Ft
50 - 99 4.340,00 Ft
100 - 499 3.832,00 Ft
500 + 3.320,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.108 Ft

1 x 5.108,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Megnövekedett
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Rugóerő F1 ≈ N 40.0
Rugóerő F2 ≈ N 80.0
A/F 4.0
Súly g 20.0
Anyag Fekete porszórt acél
Befejezés Feketére festett

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot