Menü Keresés

Rugós csap M8 3.8 26.0 Fekete porszórt acél

A rugós csap a tüskevéggel, hatlapú foglalattal és tömítéssel ideális a pontos pozíciót, jelzést vagy zárást igénylő alkalmazásokhoz. A hatlapú foglalat egy hatszögletes kulccsal használható a könnyű felszerelés és beállítás érdekében, míg a tömítés a por és a szennyeződések ellen védelmet nyújt. Rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20254414

Gyártói cikkszám:

20254414

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 3.456,00 Ft
20 - 49 3.112,00 Ft
50 - 99 2.936,00 Ft
100 - 499 2.592,00 Ft
500 + 2.248,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.456 Ft

1 x 3.456,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Megnövekedett
d1 M8
d2 3.8
l1 26.0
s1 3.0
t 1.4
Rugóerő F1 ≈ N 17.0
Rugóerő F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Súly g 6.6
Anyag Fekete porszórt acél
Befejezés Feketére festett

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot