Menü Keresés

Rugós csap M12 6.0 28.0 Fekete porszórt acél

A tüskevéggel és hatlapú foglalattal ellátott rugós csapot olyan alkalmazásokhoz terveztük, amelyek precíziós pozicionálást, jelzést vagy zárást igényelnek. A ház hatlapú foglalata egy imbuszkulccsal vagy hatlapú kulccsal használható az egyszerű szereléshez és beállításhoz. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acél.
Essentra cikkszám:

20254100

Gyártói cikkszám:

20254100

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 3.080,00 Ft
20 - 49 2.772,00 Ft
50 - 99 2.620,00 Ft
100 - 499 2.312,00 Ft
500 + 2.004,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.080 Ft

1 x 3.080,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Rugóerő F1 ≈ N 12.0
Rugóerő F2 ≈ N 53.0
A/F 4.0
Súly g 14.0
Anyag Fekete porszórt acél
Befejezés Feketére festett

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot