Menü Keresés

Rugós csap M4 1.5 15.0 Fekete porszórt acél

A tüskevéggel és hatlapú foglalattal ellátott rugós csapot olyan alkalmazásokhoz terveztük, amelyek precíziós pozicionálást, jelzést vagy zárást igényelnek. A ház hatlapú foglalata egy imbuszkulccsal vagy hatlapú kulccsal használható az egyszerű szereléshez és beállításhoz. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acél.
Essentra cikkszám:

20253882

Gyártói cikkszám:

20253882

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.632,00 Ft
20 - 49 1.468,00 Ft
50 - 99 1.388,00 Ft
100 - 499 1.224,00 Ft
500 + 1.060,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.632 Ft

1 x 1.632,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M4
d2 1.5
l1 15.0
s1 1.5
t 0.6
w1 0.6
Rugóerő F1 ≈ N 4.5
Rugóerő F2 ≈ N 16.0
A/F 1.3
Súly g 0.93
Anyag Fekete porszórt acél
Befejezés Feketére festett

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot