Menü Keresés

Rugós csap M3 1.0 12.0 Fekete porszórt acél

A tüskevéggel és hatlapú foglalattal ellátott rugós csapot olyan alkalmazásokhoz terveztük, amelyek precíziós pozicionálást, jelzést vagy zárást igényelnek. A ház hatlapú foglalata egy imbuszkulccsal vagy hatlapú kulccsal használható az egyszerű szereléshez és beállításhoz. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acél.
Essentra cikkszám:

20253875

Gyártói cikkszám:

20253875

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.364,00 Ft
20 - 49 2.128,00 Ft
50 - 99 2.008,00 Ft
100 - 499 1.772,00 Ft
500 + 1.536,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.364 Ft

1 x 2.364,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M3
d2 1.0
l1 12.0
s1 1.0
t 0.5
w1 0.4
Rugóerő F1 ≈ N 2.0
Rugóerő F2 ≈ N 4.0
A/F 0.7
Súly g 0.4
Anyag Fekete porszórt acél
Befejezés Feketére festett

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot