20761202
20761202
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 884,876 Ft |
| 20 - 49 | 798,4463 Ft |
| 50 - 99 | 753,1736 Ft |
| 100 + | 662,6281 Ft |
| Típus | With collar |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 3.0 |
| d2 | 2.38 |
| d3 | 3.5 |
| l1 | 4.0 |
| l2 | 0.6 |
| Rugóerő F1 ≈ N | 0.4 |
| Rugóerő F2 ≈ N | 1.3 |
| s1 | 0.70 |
| Súly g | 0.10 |
| Anyag | Sárgaréz |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz