20208967
20208967
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 904,00 Ft |
| 20 - 49 | 812,00 Ft |
| 50 - 99 | 768,00 Ft |
| 100 - 499 | 680,00 Ft |
| 500 + | 588,00 Ft |
| Típus | With collar |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
| d2 | 8.5 |
| d3 | 11.0 |
| d4 | 9.55 |
| d5 ±0.04 | 10.0 |
| l1 | 26.0 |
| l2 | 1.5 |
| l3 | 4.2 |
| l4 | 14.3 |
| Rugóerő F1 ≈ N | 66.0 |
| Rugóerő F2 ≈ N | 105.0 |
| s1 | 3.1 |
| Súly g | 8.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz