Menü Keresés

Rugós csap M3 1.5 7.0 303 Rozsdamentes acél

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Essentra cikkszám:

20760892

Gyártói cikkszám:

20760892

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.592,8926 Ft
20 - 49 2.333,6033 Ft
50 - 99 2.206,0165 Ft
100 + 1.946,7273 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.593 Ft

1 x 2.592,8926 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Megnövekedett
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Stroke s1 0.4
Rugóerő F1 ≈ N 6.4
Rugóerő F2 ≈ N 9.5
A/F 0.40
Súly g 0.3
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot