Menü Keresés

Rugós csap M2 1.0 4.0 Porfúvott acél

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Essentra cikkszám:

20760854

Gyártói cikkszám:

20760854

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.856,2975 Ft
20 - 49 2.572,314 Ft
50 - 99 2.428,2645 Ft
100 + 2.144,281 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.856 Ft

1 x 2.856,2975 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Megnövekedett
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Stroke s1 0.3
Rugóerő F1 ≈ N 1.6
Rugóerő F2 ≈ N 2.0
A/F 0.25
Súly g 0.1
Anyag Porfúvott acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot